Timer
Trasmettitore portatile Easyclick De Luxe
Il trasmettitore portatile bidirezionale Easyclick de luxe è un telecomando 1 D 450 FU-HS 128 00364936 6 facile da usare sia per Easyclick che per tutti gli altri ricevitori basato sulla tecnologia EnOcean.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il trasmettitore portatile bidirezionale Easyclick de luxe è un telecomando 1 D 450 FU-HS 128 00364936 6 facile da usare sia per Easyclick che per tutti gli altri ricevitori basato sulla tecnologia EnOcean. Il trasmettitore portatile Easyclick de luxe è quindi ideale per la commutazione/attenuazione delle luci, per la regolazione di tende/ostrumenti/tegole e per l’azionamento di molti altri consumatori elettrici.
Inoltre, il dispositivo fornisce all’installatore le funzioni del Servizio EnOcean per gli intervalli di pianificazione e può anche testare le funzioni durante le operazioni iniziali. Incluso nella consegna: 3 batterie ricaricabili AAA NiMH con caricatore USB e cavo USB separato
Caratteristiche e vantaggi:- 128 canali radio bidirezionali con un massimo di 512 funzioni
- 32 livelli configurabili
- Ora del giorno, data e temperatura in °C o °F
- Testi e simboli predefiniti
- Blocco codice PIN possibile
- 32 timer programmabili
- 8 tasti di scelta rapida configurabili
- Il trasmettitore portatile può essere utilizzato per configurare tutti i livelli con le voci elencate
- Il software per PC è disponibile per il download all’indirizzo Internet www.peha.de
- Il software viene migliorato e aggiornato dai download su Internet
- Il software può configurare fino a 32 funzioni utente, ad es. scene di illuminazione, con un massimo di 16 azioni