/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo degli accessi

    Scheda madre MB-Secure

    Interrotto

    La centralina multifunzione serie MB-Secure è la gamma di piattaforma di base per sistemi antintrusione integrati, il controllo accessi e la video sorveglianza.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La scheda madre MB-Secure è la piattaforma multifunzione per soluzioni di sicurezza MB-Secure e consente l’integrazione del rilevamento delle intrusioni, il controllo accessi e la video sorveglianza. L’innovativo concetto di licenza consente partizioni/aree di estensione, gruppi di rilevamento, ecc., nonché funzioni aggiuntive come il controllo accessi o video, per garantire soluzioni convenienti utilizzando un unico sistema.

    L’integrazione del rilevamento delle intrusioni, del controllo accessi e della videosorveglianza offre la massima sicurezza d’investimento con un sistema potente unico. MB-Secure offre la massima flessibilità anche in caso di requisiti mutevoli nei sistemi esistenti

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 4 porte BUS
    • Porta Fast Ethernet (10/100) con RJ-45
    • Porta RS-232 per generatori di chiamata allarmi
    • 4 ingressi di gruppo di rilevamento convenzionali con funzione di reset
    • 4 uscite semiconduttori attive 12 V CC/50 mA
    • 2 relè 230 V CA/8 A
    • Modulare espandibile tramite dispositivi BUS-2
    • È possibile gestire 10.000 supporti dati IDENTKEY
    • Fino a 4 lettori Modulbus/RS-485 per pannello
    • Fino a 10 unità operative per porta BUS-2
    Certificazioni:
    • G114025, classe C
    • EN 50131 Grado 3
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08