Pannelli di controllo degli accessi
Tema Voyager Compact
Terminale di rilevazione presenze e controllo accessi innovativo ed elegant
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Tema-Voyager Compact di Honeywell offre efficienza e stile alle aziende che desiderano una soluzione di controllo degli orari, delle presenze e degli accessi facile da gestire.
Caratteristiche e vantaggi:- Dispositivo autonomo: l'intelligenza e la memoria di bordo consentono al terminale di concedere/negare autonomamente l'accesso, non necessita di essere collegato ad alcun controller
- Capacità di lettura multitecnologia: compatibile con credenziali mobili, di prossimità e smart card
- Tastierino numerico retroilluminato e navigatore
- Display grafico a colori: ¼ VGA, 3,5”
- Design compatto: 163 mm x 103 mm x 40 mm
- Connessione semplificata tramite POE
- Caratteristiche anti-manomissione:
- – Antiapertura tra lettore e montatura
- – Antirimozione
- Adatto per ambienti esterni (IP65)
- L'interfaccia può essere localizzata in qualsiasi lingua occidentale o orientale: supporta fino a 4 lingue per dispositivo
- CE
- FCC Parte 15 Sottoparte B