Pannelli di controllo degli accessi
Tema Voyager Multi
Tema-Voyager™ Multi funge sia da controller che da punto di connessione e da gestore I/O per un massimo di quattro lettori. Può anche supportare un plug-in per SAM. Ciò migliora la crittografia e la sicurezza del controllo accessi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il controller Multi Tema-Voyager™ offre funzionalità superiori per soddisfare esigenze di sicurezza elevate come ad esempio:
- Comunicazione crittografata end-to-end con distribuzione automatica e randomizzata delle chiavi per prevenire attacchi informatici.
- Gestione Wiegand più intelligente, monitorando la corrente elettrica alla connessione Wiegand su un lettore per rilevare quando si verifica un cortocircuito o un'interruzione dell'alimentazione.
La scheda di uscita relè di emergenza opzionale consente al Tema-Voyager Multi di interrompere l'alimentazione per sbloccare le porte se viene attivato un allarme di emergenza (come un allarme antincendio).
Caratteristiche e vantaggi:- Connessione IP diretta al livello di supervisione
- Completamente autonomo, con database a bordo
- Montaggio a parete o su guida DIN
- CE:
- EN 50130-4:2011+ A1:2014
- EN 55032:2012 + AC:2013
- EN 50581: 2012
- UKCA
- IEC 60839-11-1 Grade-4
- FCC: CFR 47 FCC part 15 subpart B, 2014
- UL294 7th edition
- cULus: UL60950
- CTick: AS/NZ CISPR 22: 2009+A1:2010
- RoHS 3
- China RoHS