/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo degli accessi

    Controllore Temaline

    Interrotto

    Il controller Temaline TS2 è un pannello di controllo accessi completamente autonomo collegabile tramite EBI

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il controller Temaline TS2 fornisce controllo accessi, presenze e gestione ascensori in un'unica applicazione consentendo di ottimizzare l'uso e la distribuzione dei dispositivi. Grazie alla comunicazione peer-to-peer il TS2 offre la piena disponibilità dei dispositivi periferici anche in caso di disconnessione dal centro di supervisione. L'esclusiva capacità di carico condiviso (ridondanza del controller) garantisce la disponibilità al 100% dei dispositivi di campo in caso di guasto di un controller.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Collegamento di lettori e dispositivi di campo tramite LON
    • Gestione fino a 250.000 carte
    • Memoria completamente configurabile
    • La comunicazione IPSEC verso il livello di vigilanza garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati
    • Gestione fino a 16 porte con lettori su entrambi i lati della porta
    • Gestione fino a 64 Ingressi e 64 Uscite
    • Orologio/calendario autonomo con supporto del fuso orario geografico e dell'ora legale. Dieci giorni di autonomia in caso di interruzione di corrente
    • Batteria di backup, con piena funzionalità per 90 minuti in caso di interruzione di corrente e segnalazione dello stato di carica della batteria
    • Alimentazione a bassa tensione (12V DC/AC) per la sicurezza durante la manutenzione
    • Protezione antimanomissione dell'unità per rilevare aperture non autorizzate
    • Protezione watchdog per il ripristino in caso di malfunzionamenti Legenda
    Certificazioni:
    • CE
    • EN60839 Grado 3