/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Moduli di accesso e illuminazione

    Modulo porta

    Interrotto

    La periferia completa della porta è cablata sul modulo della porta. Il modulo porta è un utente bus del modulo e comunica con ACS-8 tramite un'interfaccia RS-485 integrata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La periferia completa della porta è cablata sul modulo della porta. Il modulo porta è un utente bus del modulo e comunica con l'ACS-8 tramite un'interfaccia RS-485 integrata.

    L'ACS-8 contiene i diritti di controllo degli accessi e prende le decisioni. Se dotato di IQ Multi-access (da V3), un modulo porta può controllare una o due porte, come desiderato.

    Al modulo porta, è possibile collegare anche i lettori Wiegand. Ciò richiede IQMA dalla V.12 in avanti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 2 orologi/lettori di dati
    • Contatto di apertura per 1 o 2 porte
    • Chiave di battitura porta per 1 o 2 porte
    • Contatto di feedback per 1 o 2 porte
    • 2 relè + uscita semiconduttore programmabile come relè porta per 1 o 2 porte