/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di comunicazione

    Dispositivi per rete essernet

    Interrotto

    Interfaccia seriale essernet® EDP, bidirezionale (SEI2)

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    L'interfaccia seriale essernet® EDP (SEI2) viene utilizzata per collegare le centrali rivelazione incendio ESSER serie 800x, IQ8Control e FlexES Control a sistemi esterni che supportano il protocollo EDP (ESSER-data-protocol). In funzione della tecnologia desiderata, la connessione può avvenire in modalità TTY o RS232/485. La scelta della tecnologia avviene utilizzando appositi moduli che possono essere installati a bordo scheda. Grazie alla trasmissione dati bidirezionale è possibile sia ricevere messaggi ma anche controllare i sistemi da remoto, ove la normativa lo consente. L’interfaccia seriale SEI2 può essere integrata in una rete essernet® mediante il modulo essernet® 62,5 KBd (codice FX808340) o il modulo essernet® 500 KBd (codice FX808341).
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Overall Height
      • 221 millimetre
    • Enclosure Type
      • ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
    • Overall Width
      • 270 millimetre
    • Overall Depth
      • 75 millimetre
    • For Use With
      • Fire Alarm Control Panel

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Overall Height
      • 221 millimetre
    • Enclosure Type
      • ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
    • Overall Width
      • 270 millimetre
    • Overall Depth
      • 75 millimetre
    • For Use With
      • Fire Alarm Control Panel
    • Brand : ESSER
    • Overall Height : 221 millimetre
    • Enclosure Type : ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
    • Overall Width : 270 millimetre
    • Overall Depth : 75 millimetre
    • For Use With : Fire Alarm Control Panel