/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    interface cards

    Moduli di comunicazione di rete ad alta velocità

    Interrotto

    I moduli di comunicazione di rete ad alta velocità forniscono comunicazioni dati ad alta velocità.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I moduli di comunicazione di rete ad alta velocità forniscono i pannelli di rivelazione incendi AFP-2800 e AFP-3030 del Notifier, gli indicatori di controllo di rete NCA-2 e il comando vocale digitale DVC con un mezzo per connettersi a NOTI ad alta velocità

    • INCENDIO

    • NET™.

    Sono disponibili sei tipi di HS-NCM: HS-NCM-W per il collegamento di nodi con cavo a doppino intrecciato per il collegamento di nodi con cavo a fibre ottiche multimodale, per il collegamento di nodi con cavo a fibre ottiche monomodale, per il collegamento di cavi e supporti a fibre ottiche multimodali sulla stessa rete

    Ogni HS-NCM può ospitare fino a due indirizzi di nodo.

    Ad esempio, un HS-NCM può fornire comunicazione di rete sia per un AFP-3030 che per un NCA-2. Quando non è collegato a un pannello di allarme antincendio, l’HS-NCM passa per impostazione predefinita alla modalità Ripetitore e può essere utilizzato per aumentare le distanze del segnale o per passare trasmissioni di dati tra due segmenti di rete configurati in modo diverso quando cavi e fibre coesistono su una rete.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzionamento della rete aperta o chiusa
    • Due porte di rete per consentire il collegamento simultaneo al pannello di rivelazione incendi e al computer di programmazione
    • L’accoppiamento del trasformatore fornisce isolamento elettrico tra i nodi
    • Cablaggio dei morsetti collegabili con passacavo
    • Connettore Servizio collegabile nel caso in cui l’alimentazione debba essere rimossa da un nodo
    • Velocità di trasmissione 12 Mb
    • I dati vengono rigenerati in ciascun nodo
    • Consente il caricamento/scaricamento di software e database su NOTIFIRENET™ ad alta velocità
    • Fino a 915 m tra i nodi in modo point-to-point
    Certificazioni:
    • CIE
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta