Schede di interfaccia
Controller IGIS-LOOP
La scheda IGIS Loop viene utilizzata per collegare in rete il CMSI8000 (32 CMSI max.). La distanza tra 2 utenti è di massimo 1200 m.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La scheda IGIS Loop viene utilizzata per collegare in rete il CMSI8000 (32 CMSI max.). La distanza tra 2 utenti è di massimo 1200 m.
Caratteristiche e vantaggi:- Risparmio sul cablaggio con canali di trasmissione ad anello
- Sicurezza operativa con linee di alimentazione ridondanti o ad anello
- Indirizzamento automatico degli MD riconoscendo il cablaggio
- Monitoraggio delle linee di controllo remoto e delle linee di controllo che consentono l’installazione del DAS a 400 m max. MD
- Funzionamento intuitivo
- Software di impostazione efficiente e intuitivo
- Modifica rapida e semplice della configurazione senza cambiare il cablaggio
- Storia di 1000 eventi
- Uscite RS 232 per BMS, UAE e stampante e uscita RS 485 per la scheda (s) del Ripetitore operativo REP LCD 8000 (s)
- CMSI tipo A o tipo B
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER