Schede di interfaccia
Nodo di ingresso/uscita di rete UniNet® 2000
Il nodo di ingresso/uscita di rete (NION-NPB) fornisce un gateway di informazioni tra il sistema di monitoraggio UniNet® 2000, i pannelli Notifier e i pannelli di diversi fabbricanti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il nodo di ingresso/uscita di rete (NION-NPB) fornisce un gateway di informazioni tra il sistema di monitoraggio UniNet® 2000, i pannelli Notifier e i pannelli di diversi fabbricanti. Tutti i componenti del sistema UniNet® 2000 si basano sulle tecnologie LonWorks™. Utilizzando i moduli di traduzione del protocollo (moduli personalizzati EPP), NION-NPB fornisce comunicazioni trasparenti o interpretate tra la workstation UniNet® 2000 e i pannelli di controllo sulla rete UniNet® 2000.
NION-NPB interpreta i messaggi di rete standard e invia i messaggi corrispondenti al pannello di controllo nel suo protocollo nativo. Allo stesso modo, NION-NPB interpreta i messaggi del protocollo nativi dal pannello di controllo, quindi invia messaggi di rete standard alla workstation. Questo metodo di comunicazione consente a pannelli di diversi produttori, tecnologie e generazioni di operare sulla stessa rete.
Caratteristiche e vantaggi:- Interfaccia autonoma per NFS-640, NFS-3030 e AFP-300/400 (versione 3.60 o successiva)
- Interfaccia autonoma per pannelli della concorrenza
- Compatibile con UniNet® 2000 (versione 2.0 e successive)
- Interfaccia di rete Echelon® (UniNet® 2000)
- RAM protetta da batteria
- Sei LED di stato indicano
- Interfaccia di rete con NOTIFIRENET™ (versione 4.0 e successive)
- Certificato UL S5697