Moduli relè e di adattamento
Modulo relè avvio 2 sec.
Il modulo relè Honeywell EC/RM7850A è un controllo integrato del bruciatore basato su microprocessore per applicazioni di bruciatori a gas, olio o potenza a modulazione completa azionati automaticamente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il modulo relè Honeywell EC/RM7850A è un controllo integrato del bruciatore basato su microprocessore per applicazioni di bruciatori a gas, olio o potenza a modulazione completa azionati automaticamente. Il sistema EC/RM7850A è composto da un modulo relè, una base di cavi, un amplificatore e una tessera di epurazione. Le opzioni includono il modulo display tastiera (KDM), l’interfaccia del personal computer, il modulo dati ControlBus™ e il software di gestione del sistema di combustione®. Il KDM può essere montato sul modulo relè o sulla parte anteriore di una porta del pannello. Gli EC/RM7850A sono programmati per fornire un livello di sicurezza, capacità funzionali e caratteristiche che vanno oltre le capacità dei controlli convenzionali. Le funzioni di base dell’EC/RM7850A includono la sequenza automatica del bruciatore, la supervisione della fiamma, l’indicazione dello stato del sistema, la diagnosi del sistema o l’autodiagnosi e l’individuazione dei guasti.
Caratteristiche e vantaggi:- Accesso per controlli di tensione elettrica esterni
- Flessibilità delle applicazioni
- Interruttore di esecuzione/test a cinque funzioni
- Amplificatori di fiamma plug-in intercambiabili
- Direttiva sulle apparecchiature a gas: 90/269/EEG
- Direttiva Bassa tensione: 73/23/EEG
- Direttiva EMC: 89/336/EEG
- GASTEC: CE-63AP3070/1
- Factory Mutual: J.I.0Y0A9.AF
- EN298
- Approvazioni olio:
- EC7830: DIN-5F106/96
- EC7850: DIN-5F107/96