/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Moduli relè e di adattamento

    VC3000 Relay Pack 5 Relay Outputs

    Interrotto

    VC3000 series line voltage switching relay packs are compact and easy to install for line-voltage fan coil units, these relay packs used in combination with room controllers.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Compact and easy to install VC3000 series line voltage switching relay packs for line-voltage fan coil units. These switching relay packs are used in combination with room controllers. The VC3000 series line voltage switching relay packs are used with SER7300 and SER8350 room controllers as a two component retrofit option.

    Features & Benefits:
    • On-board universal voltage power supply and line-voltage relays
    • Reused of existing line voltage wiring minimize overall labour and installation cost