Pannelli Web
Web Panel PCD7
I pannelli Web PCD7 sono dotati di un display touch TFT di alta qualità con risoluzione VGA. Questi pannelli sono disponibili in vari tipi come sotto forma di Web, pannelli di gestione dell’energia, micro-browser e pannelli Web programmabili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I pannelli web PCD7 hanno un display touch TFT di alta qualità con risoluzione VGA. Questi pannelli sono disponibili in vari tipi come pannelli Web energy manager, micro-browser e pannelli Web programmabili. Una caratteristica speciale di questo nuovo Web-Panel è la sua piccola dimensione di montaggio. La cornice attorno al display è molto più piccola del solito per i dispositivi di controllo di questa classe. Di conseguenza, ha 10,4 pollici di area utile per le dimensioni di montaggio di un dispositivo da 8,4 pollici. Il frontale in alluminio di questo nuovo micro-browser Web-Panel è protetto da una membrana continua per evitare che si sporchi.
Caratteristiche e Benefici:- Tecnologia TFT
- Risoluzione VGA
- Posizione di montaggio verticale/orizzontale
- Interfaccia utente integrata con pagine web preconfigurate
- Registrazione dei dati energetici
- Ingressi/uscite integrati
- Confermato dall’UE
- CE