Controllo Illuminazione Connesso KNX
SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA
SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA KNX
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il sensore di anidride carbonica KNX è un dispositivo versatile progettato per migliorare la qualità dell'aria interna e facilitare il monitoraggio ambientale. Questo sensore è caratteristiche di un sistema di allarme che avvisa gli utenti quando i livelli di CO2 superano le soglie di sicurezza, consentendo interventi tempestivi per mitigare i potenziali rischi. Inoltre, fornisce informazioni complete sull'ambiente interno / domestico misurando non solo i livelli di CO2, ma anche la temperatura e l'umidità. Questa capacità poliedrica garantisce che gli utenti possano mantenere una qualità dell'aria e un comfort ottimali all'interno degli spazi interni, promuovendo la salute e il benessere generale.
Caratteristiche e vantaggi:- Le caratteristiche e i vantaggi del sensore di CO2
- 1. Funzione: la caratteristica principale evidenziata è la funzione di allarme, che avvisa gli utenti di condizioni specifiche o cambiamenti relativi al monitoraggio ambientale.
- Temperatura e umidità: questa sezione descrive le funzionalità del sensore interno, che misurano la temperatura, l'umidità e i livelli di CO2. Indica che il dispositivo fornisce l'umidità relativa e il livello di CO2 in uscita e che supporta sia il controllo a gradini che il controllo proporzionale-integrale (PI) per la regolazione della CO2.
- Sistema a 2 o 4 tubi: il controller supporta varie modalità di controllo del riscaldamento e del raffreddamento in entrambe le configurazioni di sistema a 2 e 4 tubi. Utilizza un algoritmo logico di temperatura che consente sia il controllo a 2 punti che PI, facilitando il controllo automatico della ventola per una maggiore HVAC gestione.
- Temperatura NTC: il dispositivo è dotato di due interfacce di ingresso esterne che possono essere utilizzate per monitorare il rilevamento del contatto pulito (come interruttori o sensori) o per rilevare la temperatura NTC.
- KNX Data: questa sezione enfatizza il supporto per KNX Data Secure, garantendo la sicurezza dei dati all'interno della rete. Inoltre, rileva la compatibilità con il design standard del pulsante del sistema europeo da 55 mm, suggerendo flessibilità nell'installazione e nell'integrazione con i sistemi esistenti.
- CE, RoHS, KNX