/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Controllo Illuminazione Connesso KNX

    DALI GATEWAY DALI 2.0 STANDARD

    KNX DALI - 2 GATEWAY

    Panoramica

    Il sistema di controllo dell'illuminazione DALI caratteristiche uno o due canali di uscita in grado di gestire fino a 64 dispositivi DALI per canale. Ogni dispositivo consente il controllo individuale delle impostazioni di commutazione, dimmerazione, luminosità e colore. Supporta diversi tipi di dispositivi, tra cui DT6 per l'attenuazione dei LED, DT8 per il controllo del colore (RGB, RGBW, XY e temperatura) e le lampade a batteria integrate DT1. Questa versatilità consente agli utenti di creare soluzioni di illuminazione su misura che si adattano a una varietà di funzioni e preferenze, migliorando in ultima analisi l'efficienza energetica e l'esperienza dell'utente.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Le caratteristiche e i vantaggi del sistema di controllo dell'illuminazione DALI:
    • Canali di uscita e tipi di dispositivi: il sistema offre uno o due canali di uscita, ciascuno in grado di gestire fino a 64 dispositivi DALI. Ogni dispositivo consente operazioni individuali, tra cui la commutazione, l'attenuazione, l'impostazione dei livelli di luminosità e il controllo del colore. Supporta diversi tipi di dispositivi come DT6 per l'attenuazione dei LED, DT8 per il controllo del colore, lampade a batteria integrate RGB, RGBW, XY Color e DT1.
    • Controllo di gruppo: gli utenti possono creare fino a 16 gruppi diversi per ogni canale, assegnando dispositivi DALI a questi gruppi tramite l'applicazione di configurazione del dispositivo (DCA). Ciò consente un controllo centralizzato su commutazione, dimmerazione e impostazioni del colore per ciascun gruppo.
    • Monitoraggio e sicurezza: il sistema include funzionalità di monitoraggio per la tensione del bus DALI, la corrente e lo stato di eventuali cortocircuiti sul bus DALI. Inoltre, supporta la funzione KNX Data Secure, migliorando la sicurezza e l'affidabilità.
    • Sensore DALI: per ogni canale, il sistema può utilizzare 8 sensori DALI per consentire il controllo attraverso il rilevamento del movimento e della luminosità. Gli utenti possono richiamare scene di gruppo o scene globali nei canali DALI tramite scene KNX. Ogni canale può accedere a 16 diverse scene DALI e le configurazioni di luminosità sono gestite dal DCA.
    • Trasmissione e modalità operativa: il sistema consente il controllo della trasmissione, comprese le operazioni di commutazione, luminosità, temperatura del colore e controllo del colore per tutti i dispositivi DALI su un canale. Sono supportate varie modalità operative, come la modalità normale, la modalità normale/notturna, la modalità scala, la modalità permanente e la modalità burn-in. Esistono modelli di comportamento per le azioni di gruppo e l'ECG che possono essere impostati utilizzando il DCA. Gli utenti possono anche inviare aggiornamenti di stato per la commutazione, la luminosità e gli stati operativi. Infine, il sistema include il rilevamento dei guasti per lampade e reattori all'interno della configurazione DALI.
    Certificazioni:
    • CE, RoHS, KNX