/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controllo Illuminazione Connesso KNX

    SCHERMO TATTILE KNX DA 10,1"

    SCHERMO TATTILE KNX DA 10,1"

    Panoramica

    Il KNX Touch schermo caratteristiche un touch screen MIPI a colori da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280×800, che fornisce immagini chiare. È dotato di 4 microfoni, doppi altoparlanti e due porte di rete (ETH0 con 48V PoE per videocitofono e ETH1 per rete esterna). Le opzioni di connettività includono WiFi, Bluetooth ed Ethernet.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Con compatibilità SIP interfonica e capacità di integrazione del protocollo RTSP della telecamera IP. Ciò include il controllo vocale tramite Alexa e Google Home.
    Certificazioni:
    • CE, RoHS, KNX