Controllo Illuminazione Connesso KNX
SENSORE A MICROONDE
SENSORE A MICROONDE KNX
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il sensore di presenza KNX utilizza la tecnologia all'avanguardia Microwave Flush che funziona a una frequenza di 24 GHz, consentendogli di distinguere con precisione tra diversi livelli di movimento. Ciò include la capacità di riconoscere l'attività tipica, il movimento sottile e la presenza ferma con una precisione eccezionale. Tale funzionalità avanzata è essenziale per un rilevamento affidabile dell'occupazione umana, che non solo supporta operazioni efficienti dal punto di vista energetico garantendo che i sistemi di illuminazione e HVAC vengano attivati solo quando necessario, ma migliora anche i sistemi di sicurezza fornendo dati in tempo reale sullo stato di occupazione. Questa doppia funzionalità rende il sensore di presenza KNX un componente vitale nelle moderne edificio intelligente applicazioni che danno priorità sia all'efficienza che alla sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi:- SENSORI DI PRESENZA KNX
- Sensori integrati:
- Sensori di temperatura e umidità
- Funzioni RTC:
- Funzioni per impianti di riscaldamento/raffrescamento
- Supporto per riscaldamento/raffreddamento aggiuntivo
- Funzioni logiche:
- Funzioni del gruppo di scene
- SICUREZZA E MONITORAGGIO
- Sensori interni:
- Sensore di temperatura
- Sensore di umidità
- Sensore di CO2
- Uscite:
- Uscita del livello di umidità relativa
- Produzione a livello di CO2
- Gestione delle emissioni di CO2:
- Controller CO2 con supporto per il controllo a gradini e il controllo PI
- CONTROLLO SENSORI DI PRESENZA KNX
- Controllo dell'illuminazione:
- Controllo costante dell'illuminazione
- Uscite di controllo della presenza:
- Fino a 4 uscite di controllo presenza, con il primo canale con 3 livelli di controllo
- Modalità operative:
- Modalità Automatico
- Modalità semiautomatica
- Sensore di luminosità integrato:
- Controlla la luci in base alle soglie di luminosità
- Controllo logico con segnale di presenza
- Telegramma di controllo della presenza:
- Telegramma individuale basato su Giorno/Notte
- TECNOLOGIA DI RILEVAMENTO
- Rilevamento del movimento:
- Distingue tra movimento normale, movimento minuscolo e presenza statica utilizzando la tecnologia di rilevamento a microonde a 24 GHz
- Sensibilità: sensibilità configurabile regolabile giorno / notte
- Modalità di lavoro : Modalità client/server
- CE, RoHS, KNX