Controllo Illuminazione Connesso KNX
Uscita KNX
MK by Honeywell KNX Output offre la possibilità di controllare l'illuminazione, la temperatura e il sole e l'ombra per risparmiare energia e ridurre i costi di gestione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I dimmer MK by Honeywell KNX e l'attuatore switch 3 in 1 offrono controllo dimmer e illuminazione, tapparelle, tende, veneziane con tendaggi, veneziane con controllo lamelle, controllo temperatura tramite FCU (Fan Coil), consentono inoltre di creare scene di illuminazione, utilizzare la programmazione di illuminazione tradizionale o lasciare che i sensori gestiscano l'illuminazione per la migliore esperienza degli occupanti bilanciata con l'efficienza energetica, come il controllo dell'illuminazione tramite sensori nelle scale, nei corridoi e in altre aree dell'edificio utilizzate sporadicamente. In combinazione con il controllo della luce diurna e delle tende, l'illuminazione può migliorare l'esperienza degli occupanti risparmiando energia.
Caratteristiche e vantaggi:- Attuatore KNX 3 in 1: 8 canali indipendenti controllati dal bus KNX. 8 contatti senza tensione. Visualizzazione del prodotto dello stato delle uscite e della presenza del bus e/o della rete elettrica. Le uscite possono essere attivate con o senza la presenza di bus e/o rete elettrica (230 V~). Ogni caratteristica del prodotto dipende dalla sua configurazione e dalle sue impostazioni.
- Dimmer KNX 4CH 1,5 A 300 W: supportano 4 circuiti di uscita. Supportano la modalità trailing edge e i tipi di carico capacitivo. I canali paralleli possono formare un'uscita di corrente elevata.
- Controllo manuale: commutazione manuale, oscuramento per ogni canale.
- Funzioni dell'applicazione: statistiche di accensione, risposta di stato, ripristino dello stato, protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico, protezione da surriscaldamento, luce scale, luce lampeggiante, controllo scena, oscuramento scena, lettura temperatura, allarme surriscaldamento, controllo limite superiore oscuramento, controllo limite inferiore oscuramento, controllo sequenza, controllo riscaldamento (PWM).
- Dimmer KNX 0-10 V: supportano l'oscuramento a 6 canali 0/1-10 V e ogni circuito è dotato di controllo sincrono relè da 10 A per accenderlo e spegnerlo. I pulsanti possono essere controllati manualmente per controllare l'interruttore e la regolazione.
- Tipi di controllo: Tempo totale di accensione statistico, risposta di stato, ripristino di stato, luce scale, luce lampeggiante, controllo scena, limite superiore di regolazione, limite inferiore di regolazione, controllo sequenza, interruttore soglia, controllo riscaldamento (PWM).
- CE