/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controllo Illuminazione Connesso KNX

    KNX PUSH BUTTON Finitura vetro

    KNX PULSANTE Finitura vetro 4/6/8 pieghe

    Panoramica

    Il pulsante KNX è disponibile in due modelli distinti per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Il primo modello è il 2/4 Button, che caratteristiche un LCD a colori da 0,96 pollici con una risoluzione di 160x80 pixel, che fornisce un feedback visivo chiaro ed efficace. Il secondo modello, pensato per un controllo più esteso, è la configurazione a 6 pulsanti, dotata di un LCD a colori da 0,85 pollici leggermente più piccolo che ha una risoluzione di 128x80 pixel. Entrambi i modelli incorporano una serie di funzionalità, tra cui funzionalità di commutazione e dimmerazione, controllo cieco e controlli avanzati RGB, RGBW e temperatura del colore. Inoltre, sono dotati di sensori di temperatura integrati, uscita logica e opzioni di controllo della scena. Per migliorare la sicurezza delle comunicazioni domestiche intelligenti, entrambi i modelli supportano KNX Data Secure, garantendo una solida protezione dei sistemi e dei dati degli utenti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • AREA DI VISUALIZZAZIONE
    • Configurazione a 2/4 pulsanti:
    • schermo Dimensioni: 0,96 pollici LCD Risoluzione colore: 160 x 80
    • Configurazione a 6 pulsanti:
    • schermo Dimensioni: 0,85 pollici LCD Risoluzione colore: 128 x 80
    • SICUREZZA E MONITORAGGIO
    • Supporto per KNX Data Secure
    • COMANDI A PULSANTE KNX
    • Controllo cieco
    • Controllo della scena
    • Controllo RGB, RGBW e della temperatura del colore
    • Modalità ritardo
    • Uscita logica e uscita gruppo di scene
    • SENSORI A PULSANTE KNX
    • Sensore di temperatura integrato
    • Funzione di indicazione LED RGB
    • Interruttore e dimmerazione
    • Registro a scorrimento
    • Multiplo operazioni
    Certificazioni:
    • CE, RoHS, KNX