Controllo Illuminazione Connesso KNX
PULSANTE KNX PULSANTE Finitura Metallo
KNX PULSANTE Finitura Metallo 4/6/8 pieghe
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il sensore a pulsante KNX con 4, 6 o 8 pulsanti integra funzioni di controllo essenziali come interruttore, dimmerazione, illuminazione RGB/RGBW, controllo della temperatura del colore, cieco, scena, trasmettitore di valore, registro a scorrimento, operazioni multiple, modalità di ritardo, modalità di funzionamento RTC e invio di stringhe. Dispone inoltre caratteristiche di un sensore di temperatura integrato per il rilevamento temperatura ambiente locale e supporta l'indicazione RGB.
Caratteristiche e vantaggi:- CONTROLLI
- Controllo cieco
- Controllo della scena
- Controllo RGB, RGBW e della temperatura del colore
- SICUREZZA E MONITORAGGIO
- Supporto per KNX Data Secure
- SENSORI A PULSANTE KNX
- Sensore di temperatura integrato
- Uscita logica e uscita gruppo di scene
- Funzione di indicazione LED RGB
- MODALITÀ PULSANTE KNX
- Modalità ritardo
- Invia modalità di funzionamento RTC
- Operazione multipla
- Interruttore e dimmerazione
- Registro a scorrimento
- CE, RoHS, KNX