/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controllo Illuminazione Connesso KNX

    Sensore KNX

    MK by Honeywell KNX Sensor offre dispositivi della famiglia KNX PIR FL by SU by LR per funzioni di controllo e regolazione dell'illuminazione.

    Panoramica
    Il sensore MK by Honeywell KNX offre dispositivi della famiglia KNX PIR FL by SU by LR per funzioni di controllo e regolazione dell'illuminazione. Progettato per misurare piccoli movimenti, come persone che lavorano in ufficio, KNX PIR FL by SU fornisce le informazioni di presenza per assenza; consente il controllo della luce tramite regolazione con diversi livelli di luce in base allo stato di presenza; controlla i sistemi HVAC.
    Il sensore utilizzato per la valutazione della presenza per assenza dipende dal modello KNX PIR FL by SU.
    La misurazione della luce viene effettuata in modo continuo e può essere utilizzata per regolare l'illuminazione artificiale in modo da adattarla al meglio al setpoint desiderato. La regolazione è possibile tramite oscuramento (controllo lineare; controllo PID) o tramite più canali di luce On-Off (controllo sequenziale; combinazione intelligente).
    È anche possibile e configurabile il controllo manuale delle sorgenti luminose artificiali.

    Caratteristiche e Vantaggi:
    • KNX PIR FL/SU:
    • Rilevamento presenza/assenza;
    • Tempo di accensione illuminazione/HVAC/presenza regolabile tramite:
    • Potenziometro;
    • ETS;
    • Oggetto di comunicazione;
    • Regolazione luce possibile:
    • Fino a 5 canali On/Off in modalità Smart Combination o Sequence (vedere il Manuale utente per maggiori informazioni);
    • Fino a 5 canali dimmerabili in modalità lineare o controllo PID;
    • Emissione di allarme se rileva presenza mentre è impostata la modalità assenza;
    • Sensibilità di rilevamento movimento regolabile tramite oggetto di comunicazione;
    • Soglie/punti di regolazione luce regolabili tramite oggetti di comunicazione e/o potenziometro
    • Funzionamento multi-dispositivo possibile in modalità Master-Slave