/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controllo Illuminazione Connesso KNX

    SENSORE A MICROONDE

    Interrotto

    SENSORE A MICROONDE KNX

    Panoramica

    Il sensore di presenza KNX utilizza la tecnologia all'avanguardia Microwave Flush che funziona a una frequenza di 24 GHz, consentendogli di distinguere con precisione tra diversi livelli di movimento. Ciò include la capacità di riconoscere l'attività tipica, il movimento sottile e la presenza ferma con una precisione eccezionale. Tale funzionalità avanzata è essenziale per un rilevamento affidabile dell'occupazione umana, che non solo supporta operazioni efficienti dal punto di vista energetico garantendo che i sistemi di illuminazione e HVAC vengano attivati solo quando necessario, ma migliora anche i sistemi di sicurezza fornendo dati in tempo reale sullo stato di occupazione. Questa doppia funzionalità rende il sensore di presenza KNX un componente vitale nelle moderne edificio intelligente applicazioni che danno priorità sia all'efficienza che alla sicurezza.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • SENSORI DI PRESENZA KNX
    • Sensori integrati:
    • Sensori di temperatura e umidità
    • Funzioni RTC:
    • Funzioni per impianti di riscaldamento/raffrescamento
    • Supporto per riscaldamento/raffreddamento aggiuntivo
    • Funzioni logiche:
    • Funzioni del gruppo di scene
    • SICUREZZA E MONITORAGGIO
    • Sensori interni:
    • Sensore di temperatura
    • Sensore di umidità
    • Sensore di CO2
    • Uscite:
    • Uscita del livello di umidità relativa
    • Produzione a livello di CO2
    • Gestione delle emissioni di CO2:
    • Controller CO2 con supporto per il controllo a gradini e il controllo PI
    • CONTROLLO SENSORI DI PRESENZA KNX
    • Controllo dell'illuminazione:
    • Controllo costante dell'illuminazione
    • Uscite di controllo della presenza:
    • Fino a 4 uscite di controllo presenza, con il primo canale con 3 livelli di controllo
    • Modalità operative:
    • Modalità Automatico
    • Modalità semiautomatica
    • Sensore di luminosità integrato:
    • Controlla la luci in base alle soglie di luminosità
    • Controllo logico con segnale di presenza
    • Telegramma di controllo della presenza:
    • Telegramma individuale basato su Giorno/Notte
    • TECNOLOGIA DI RILEVAMENTO
    • Rilevamento del movimento:
    • Distingue tra movimento normale, movimento minuscolo e presenza statica utilizzando la tecnologia di rilevamento a microonde a 24 GHz
    • Sensibilità: sensibilità configurabile regolabile giorno / notte
    • Modalità di lavoro : Modalità client/server
    Certificazioni:
    • CE, RoHS, KNX
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    KNX MWV FL
    Sensore di presenza KNX, risciacquo a microonde
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-knx-mwv-fl
    KNX MWV FL
    Sensore di presenza KNX, risciacquo a microonde
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-knx-mwv-fl