/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Spine elettriche

    MK Electric Tough Plug

    Interrotto

    The MK Electric male mains plug has a current rating of 13A. It is black and has an urea-formaldehyde body with a PVC cover. It is a Type G -British BS1363 mains plug and has 2P+E pole format.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The MK Electric male mains plug has a current rating of 13A. It is black and has an urea-formaldehyde body with a PVC cover. It is a Type G -British BS1363 mains plug and has 2P+E pole format.

    Features & Benefits:
    • Cable mount
    • Highly impact-resistant
    • Unique quick action cable grip
    • Captive locking screw
    • Silver-plated fuse clips for low contact resistance
    Certifications:
    • ANSI/ESD S20.20:2014
    • BS EN 61340-5-1:2007
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • MK Electric
    • Pins
      • 3
    • Fuse Rating
      • 13 ampere

    Altro

    • Brand
      • MK Electric
    • Pins
      • 3
    • Fuse Rating
      • 13 ampere
    • Brand : MK Electric
    • Pins : 3
    • Fuse Rating : 13 ampere