/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori

    Sensore di temperatura ambiente Easyclick EnOcean Easyclick, NOVA

    Il sensore di temperatura ambiente Easyclick con accumulo di energia solare, adatto alla gamma di interruttori NOVA, viene utilizzato per il rilevamento della temperatura e la regolazione del setpoint locale per il controllo individuale della stanza.

    Panoramica

    Ampia gamma di applicazioni. Easyclickpro utilizza una tecnologia all’avanguardia: È sufficiente per i trasmettitori

    una leggera pressione delle dita in modo da generare un impulso elettrico - e

    senza alcuna fonte di alimentazione! Questa energia viene generata sull’unità senza interferenze

    La frequenza di 868 MHz è un segnale radio utilizzato da vari consumatori elettrici

    come sorgenti luminose, tende e motori ad avvolgibile. A tal fine,

    i consumatori sono dotati solo di ricevitori.

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • PEHA

    Altro

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA