/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Sensori

    EASYCLICK Rilevatore di movimentoEasyclick EnOcean

    Interrotto

    Il rilevatore di movimento wireless Easyclickpro ottiene energia attraverso le celle solari e rileva il movimento attraverso un sensore a infrarossi passivo.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Ampia gamma di applicazioni. Easyclickpro utilizza una tecnologia all’avanguardia: È sufficiente per i trasmettitori

    una leggera pressione delle dita in modo da generare un impulso elettrico - e

    senza alcuna fonte di alimentazione! Questa energia viene generata sull’unità senza interferenze

    La frequenza di 868 MHz è un segnale radio utilizzato da vari consumatori elettrici

    come sorgenti luminose, tende e motori ad avvolgibile. A tal fine,

    i consumatori sono dotati solo di ricevitori.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Stoccaggio di energia solare
    • Senza manutenzione
    • Drahtloser Kontakt
    • Maggiore sicurezza
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • PEHA

    Altro

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA