/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Interruttori con chiave e con scheda chiave

    Interruttore a chiave KAC SP

    Interrotto

    La gamma di interruttori a chiave unipolari KAC è realizzata in ABS ed è disponibile in una gamma di colori e contrassegni di funzione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La gamma di interruttori a chiave unipolari KAC è realizzata in ABS ed è disponibile in una gamma di colori e contrassegni di funzione. La nuova serie di dispositivi a chiave unipolare potenziati di KAC fornisce soluzioni di commutazione per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui sistemi antincendio, di sicurezza, per l’aspirazione dei fumi, di estinzione e molte altre applicazioni specializzate.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Installazione più rapida
    • Costi di vita ridotti
    • Installazione flessibile
    • Prestazioni del sistema eccellenti
    Certificazioni:
    • IP24
    Specifiche

    Altro

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Altro

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS