Interruttori con chiave e con scheda chiave
Interruttore a chiave gamma KSxS
I punti di chiamata per switch a chiave sono dispositivi unipolari potenziati di KAC che permettono la commutazione in un’ampia gamma di applicazioni, Usati in sistemi antincendio, di sicurezza, di sfiato del fumo, di estinzione e altre applicazioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I punti di chiamata del selettore a chiave hanno un’ampia tolleranza alla temperatura. Il robusto dispositivo di commutazione comprende un alloggiamento principale e una piastra Escutcheon. Si monta sulla piastra che si incastra semplicemente nell’alloggiamento principale ed è fissato in modo permanente con viti. Tutti gli interruttori a chiave sono forniti con 2 resistenti chiavi. Ha molte applicazioni come antincendio, sicurezza, scarico fumi, sistemi di estinzione e molte altre applicazioni specialistiche.
Caratteristiche e vantaggi:- Semplice accesso ai cavi
- montaggio superficiale per tutte le applicazioni
- Rigorosamente testato
- Chiave e cilindro robusti e di lunga durata
- Frontale anti-manomissione
- Funzione controdado e rondella/chiave sul cilindro r
- Ampia tolleranza di temperatura
- Chiave bloccata in una posizione o rimovibile in tutte le posizioni
- Garanzia di 3 anni
- Approvato da RoHS, WEEE e REACH
- Certificazione EN54 Parte 11
- Certificato con LPCB secondo BS5839 Parte 2
Altro
- Current Rating
- 2 A @ 250 voltage alternating current
- 4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- System Sensor
- Minimum Mounting Box Depth
- 32 millimetre
- Material
- ABS
Altro
- Current Rating
- 2 A @ 250 voltage alternating current
- 4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- System Sensor
- Minimum Mounting Box Depth
- 32 millimetre
- Material
- ABS
- Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand : KAC|Morley-IAS|System Sensor
- Minimum Mounting Box Depth : 32 millimetre
- Material : ABS