Interruttori con chiave e con scheda chiave
System Sensor D/Pole-Key Captive
I dispositivi di commutazione a chiave forniscono soluzioni di commutazione per una vasta gamma di applicazioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I dispositivi di commutazione a chiave forniscono soluzioni di commutazione per una vasta gamma di applicazioni. La nuova serie di dispositivi a chiave potenziati di KAC fornisce soluzioni di commutazione per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui sistemi antincendio, di sicurezza, per l’aspirazione dei fumi, di estinzione e molte altre applicazioni specializzate.
Caratteristiche e vantaggi:- Installazione più rapida
- Costi di vita ridotti
- Installazione flessibile
- Prestazioni del sistema eccellenti
- RoHS
- RAEE
- REACH
Altro
- Current Rating
- 2 A @ 250 voltage alternating current
- 4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand
- KAC
- System Sensor
- Material
- ABS
Altro
- Current Rating
- 2 A @ 250 voltage alternating current
- 4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand
- KAC
- System Sensor
- Material
- ABS
- Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand : KAC|System Sensor
- Material : ABS