/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli guida DIN

    Sistema Easyclick EnOcean REG

    Interrotto

    L’interruttore del modulo Easyclick riceve i telegrammi tramite il modulo antenna esterno Easyclick e utilizza i suoi componenti di alimentazione per implementare le funzioni e i parametri configurati

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Ampia gamma di applicazioni. Easyclickpro utilizza una tecnologia all’avanguardia: È sufficiente per i trasmettitori

    una leggera pressione delle dita in modo da generare un impulso elettrico - e

    senza alcuna fonte di alimentazione! Questa energia viene generata sull’unità senza interferenze

    La frequenza di 868 MHz è un segnale radio utilizzato da vari consumatori elettrici

    come sorgenti luminose, tende e motori ad avvolgibile. A tal fine,

    i consumatori sono dotati solo di ricevitori.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzione a 2 pulsanti ON/OFF
    • Tastenfunktion
    • Funzione Timer
    • Controllo dello scenario luminoso
    • Lettore di schede per hotel
    • Separazione della griglia temporizzata
    • Termoregolatore
    • Controllo ventilatore
    • Contatto finestra
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • PEHA

    Altro

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA