/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli guida DIN

    Modulo EnOcean Easyclickpro UNI dimming, 1 canale, 2 HP

    Interrotto

    Modulo Easyclickpro UNI Dimm, 1 canale, 2 larghezze modulo

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Ampia gamma di applicazioni. Easyclickpro utilizza una tecnologia all’avanguardia: Ciò è sufficiente per consentire ai trasmettitori di esercitare una leggera pressione delle dita in modo da generare un impulso elettrico e senza alcuna fonte di alimentazione! Questa energia viene generata sulla frequenza senza interferenze a 868 MHz, un segnale radio utilizzato da vari consumatori elettrici come sorgenti luminose, tende e motori ad avvolgibile. A tal fine, i consumatori sono dotati solo di ricevitori.Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzione a 2 pulsanti ON/OFF
    • Tastenfunktion
    • Funzione Timer
    • Controllo dello scenario luminoso
    • Lettore di schede per hotel
    • Separazione della griglia temporizzata
    • Termoregolatore
    • Controllo ventilatore
    • Contatto finestra
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • PEHA

    Altro

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA