/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Moduli guida DIN

    Sistema di alimentazione per guida DIN Easyclick, 230V/24 VDC, 1,5 A

    Interrotto

    Sistema di alimentazione per guida DIN Easyclick, 230V/24 VDC, 1,5 A

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Ampia gamma di applicazioni. Easyclickpro utilizza una tecnologia all’avanguardia: per i trasmettitori è sufficiente

    una leggera pressione delle dita in modo da generare un impulso elettrico e

    senza alcuna fonte di alimentazione! Questa energia viene generata sulla frequenza radio priva di interferenze di 868 MHz, un segnale utilizzato da diverse utenze elettriche

    come sorgenti luminose, tapparelle e motori per tapparelle. A tal fine,

    i consumatori sono dotati solo di ricevitori.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzione ON/OFF a 2 pulsanti
    • Funzione tasti
    • Funzioni timer
    • Controllo dello scenario luminoso
    • Banco con tessera hotel
    • Separazione griglia temporizzata
    • Controllo della temperatura
    • Controllo del ventilatore
    • Contatto finestra
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • PEHA

    Altro

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA