/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Ricevitori

    Termostato Easyclick EnOcean-Empfänger

    Interrotto

    I ricevitori termostatici EASYCLICK sono pensati per riscaldatori con controllo ON/OFF della temperatura nelle zone giorno.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Ampia gamma di applicazioni. Easyclickpro utilizza una tecnologia all’avanguardia: È sufficiente per i trasmettitori

    una leggera pressione delle dita in modo da generare un impulso elettrico - e

    senza alcuna fonte di alimentazione! Questa energia viene generata sull’unità senza interferenze

    La frequenza di 868 MHz è un segnale radio utilizzato da vari consumatori elettrici

    come sorgenti luminose, tende e motori ad avvolgibile. A tal fine,

    i consumatori sono dotati solo di ricevitori.