/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Sensori

    Sensore di sensore di umidità e temperatura Easyclick EnOcean

    Interrotto

    Il sensore di umidità e temperatura Easyclickpro è wireless e perfetto senza manutenzione grazie all’accumulo di energia solare interno.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Ampia gamma di applicazioni. Easyclickpro utilizza una tecnologia all’avanguardia: È sufficiente per i trasmettitori

    una leggera pressione delle dita in modo da generare un impulso elettrico - e

    senza alcuna fonte di alimentazione! Questa energia viene generata sull’unità senza interferenze

    La frequenza di 868 MHz è un segnale radio utilizzato da vari consumatori elettrici

    come sorgenti luminose, tende e motori ad avvolgibile. A tal fine,

    i consumatori sono dotati solo di ricevitori.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Senza batteria (è possibile utilizzare la batteria opzionale CR1225)
    • Senza manutenzione
    • Riduzione del rischio di malfunzionamenti
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • PEHA

    Altro

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA