Trasmettitori
Universalsender Easyclick EnOcean
La scheda del trasmettitore EASYCLICK fa parte del sistema radio PEHA. È particolarmente indicata per ambienti dove non sono necessarie riparazioni, come ristrutturazioni, retrofit di impianti elettrici o uffici con pareti mobili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La scheda Trasmettitore Easyclick può essere collegata ai pulsanti convenzionali, ad esempio nei pulsanti WAB,
con 4 ingressi e
una scala comune, con gli ingressi due dondoli di una
Simulare PTM 200 (come nel trasmettitore a parete e nel trasmettitore mobile), ovvero 2 x ON/OFF
o 2 x UP/DOWN, ad esempio - con due ingressi possono essere collegati tramite un pulsante seriale
ON/OFF - con un secondo pulsante seriale
Le funzioni one-touch sono disponibili solo con Easyclickpro e
ricevitori bidirezionali possibili, non devono essere collegati interruttori
con 2 batterie tipo CR2032r per diversi giorni al buio. Trasmissione istantanea del segnale non appena una finestra si apre o si chiude, attivata da un magnete della finestra. Il contatto della finestra può essere montato su qualsiasi profilo del telaio. Grazie alla trasmissione radio wireless, è possibile eseguire l’aggiornamento successivo con i contatti delle finestre per una maggiore sicurezza. È possibile utilizzare una batteria tampone CR1225 opzionale. Compatibile con ricevitori Easyclick.
Caratteristiche e vantaggi:- Per il collegamento a sonde convenzionali
Altro
- Brand
- PEHA
Altro
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA