Trasmettitori
Trasmettitore a parete universale Easyfit
I trasmettitori a parete Easyclick fanno parte del sistema radio PEHA. È particolarmente indicato per ambienti dove non sono necessarie riparazioni, come ristrutturazioni, retrofit di impianti elettrici o uffici con pareti mobili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il contatto finestra fa parte del sistema modulare Easyclick (EC) sviluppato da PEHA. Il sistema si basa su trasmettitori e ricevitori radio che funzionano a una frequenza di 868,3 MHz. Il contatto finestra viene utilizzato in combinazione con i ricevitori Easyclickpro per la finestra e le porte di sorveglianza. Quando il contatto magnetico è attivo, viene inviato un segnale radio ai ricevitori Easyclick. Contatto finestra/porta radio senza batteria per il monitoraggio dello stato di finestre e porte con segnali radio Easyclickpro tramite ricevitori Easyclickpro, interfacce bidirezionali e radio per la tecnologia dei sistemi edili.
Il contatto finestra Easyclickpro è wireless e completamente senza manutenzione grazie all’accumulo di energia solare interno. Funzionamento possibile per diversi giorni al buio. Trasmissione immediata del segnale, non appena una finestra si apre o si chiude, attivata da un magnete della finestra. Il contatto della finestra può essere montato su tutti i profili del telaio. Grazie alla trasmissione radio wireless, il successivo aggiornamento è possibile con i contatti delle finestre per una maggiore sicurezza. È possibile utilizzare una batteria di riserva opzionale CR1225. Compatibile con il ricevitore Easyclickpro.
Caratteristiche e vantaggi:- Stoccaggio di energia solare
- Senza manutenzione
- Contatto wireless
- Maggiore sicurezza
- ETSI EN 301489-1: 2001-09
- ETSI EN 301489-3: 2001-11 (classe 2)
- ETSI EN 61000-6-2: 2002-08
- ETSI EN 300220-3: 2000-09
Altro
- Brand
- PEHA
Altro
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA