handsets and telephones
Master Handset EVCS Network 8
Il Master Handset EVCS Network 8 offre funzionalità di chiamata in conferenza e dispone di un display retroilluminato a quattro righe, che mostra il nome della stazione di chiamata in testo chiaro
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il Master Handset EVCS Network 8 è un sistema per installazioni telefoniche di emergenza e rifugio disabili più grandi. La sua architettura a circuito distribuito fornisce un sistema competitivo da 8 a 256 punti di comunicazione e più posizioni di controllo. VCS è un sistema di comunicazione vocale bidirezionale, fisso e sicuro, completamente duplex, per assistere i Vigili del Fuoco all’interno di edifici di alto livello o grandi siti in cui la comunicazione radio potrebbe non essere possibile. Il sistema EVCS Network 8 consente inoltre ai sistemi di allarme di emergenza di essere collegati direttamente. Il controllo dell’EVCS è la semplicità stessa. Il Master Handset del sistema Network 8 consente una rapida identificazione delle stazioni di chiamata grazie alla sua directory integrata e al display retroilluminato chiaro. La console principale dispone di un display retroilluminato a quattro righe che mostra il nome della stazione di chiamata in testo chiaro, e le chiamate possono essere effettuate verso le stazioni di chiamata sia componendo il numero dell’unità, sia selezionando il nome dalla directory di selezione tramite testo
Caratteristiche e vantaggi:- Completamente indirizzabile
- Comunicazione bidirezionale Duplex
- Flessibilità del sistema
- Conversazioni a più linee
- Fino a 8 Master Handset
- Sistema autonomo completamente monitorato
- EN55103-1
- EN55103-2
- BS5839-pt9
- BS9999