/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    power amplifiers

    Audio Amplifier

    Interrotto

    Audio Amplifier has built-in short-circuit and thermal-shutdown protection. It is operated at 22 W.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Audio Amplifier has built-in short-circuit and thermal-shutdown protection. It is operated at 22 W.

    Features & Benefits:
    • Built-in short-circuit and thermal-shutdown protection
    • Nominal (sinusoidal) output voltage: 70.7VRMS
    • Nominal (sinusoidal) output power: 22 W
    • Nominal (sinusoidal) output current: 310 mA
    Certifications:
    • UL listed: S635
    • ULC: S635
    • FM approved
    • CSFM: 6911-0028:211
    • MEA: 317-01-E; 345-02-2; 447-00-E
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta