Amplificatori di potenza
Mixer amplificato BOSE IZA.
Mixer amplificati BOSE IZA 2120 Settagio di equalizzazione incorporato per Bose FS2, FS4 e SUB (55 - 100Hz).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Mixer amplificati BOSE IZA 2120 Settagio di equalizzazione incorporato per Bose FS2, FS4 e SUB (55 - 100Hz). Ingressi disponibili: 2 x Line-IN bilanciato; 2 x Line-IN stereo sbilanciati, 1 x Mic/Line bilanciato; 1 x AUX-IN sbilanciato. Ingresso a contatto integrato per comando di bypass da sistema EVAC. Risposta in frequenza: 55 Hz - 20 kHz (+0/–3 dB, @ 1 W reference 1 kHz). Distorsione THD+N ≤0,3 % a piena potenza. Range dinamico 88 dB. Dimensioni: 44 x 483 x 324 mm. Peso 5,4 Kg. Colore: Silver.
Caratteristiche e Benefici:- Vera possibilità di suddivisione in due zone
- Paging ottico-vocale
- EQ dinamico
- EQ altoparlante indipendente per uscita
- Doppi telecomandi
- Affidabile amplificazione in classe D 2 x 120 W
- Impostazione intuitiva delle funzioni
- Funzione di standby automatico
- Interfaccia semplificata del pannello frontale
- Silenziamento remoto
- CE
- UL/CSA 60065
- UL/CSA 62368-1
- CB
- FCC Parte 15B Classe A
- EN55103-1 (1997)
- EN55103-2 (1996)
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione