Amplificatori di potenza
Amplificatori di isolamento DC/DC KFD1x
Gli amplificatori di isolamento SBC KFD1x isolano ogni canale analogico dall’ingresso all’uscita e dall’alimentazione dal potenziale di terra del telaio. Consigliata per linee lunghe in installazioni di grandi dimensioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli amplificatori di isolamento SBC KFD1x isolano i singoli canali analogici non solo dall’ingresso all’uscita, ma anche dall’alimentazione dal potenziale di terra del telaio. Consigliata per linee lunghe in installazioni di grandi dimensioni. Tuttavia, SBC KFD1 è anche utilizzabile per amplificare un segnale debole e convertirlo in un segnale di corrente a prova di rumore.
Caratteristiche e vantaggi:- Disponibile in due versioni con diverse gamme di ingresso
- Tempo di conversione: 20 ms
- Precisione dello 0,5% su larga scala
- Uscita elettricamente isolata dall’ingresso con amplificatore di isolamento ottico