/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà sotto manutenzione programmata domenica 14 febbraio - 11:00 PM MST to Sunday, 15th febbraio , 2026, 9:00 AM MST, CET 7:00 AM – 4:30 PM, IST 11:30 AM – 9:30 PM, GMT 6:00 AM – 2:30 PM, EST 1:00 AM - 11:00 AM. Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Alloggiamenti e ferramenta

    AMPLIFICATORE DIGITALE EN54-16

    Interrotto

    Unità di potenza in classe D potenza 120 W. Trasformatore di alimentazione e di uscita toroidale ad alte prestazioni. Fusibile di protezione sia in ingresso alimentazione che in uscita. Pannello frontale con indicatori a LED.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Unità di potenza in classe D potenza 120 W. Trasformatore di alimentazione e di uscita toroidale ad alte prestazioni. Fusibile di protezione sia in ingresso alimentazione che in uscita. Pannello frontale con indicatori a LED. Pannello posteriore con connettore di ingresso 0 dB 600 ohm bilanciato elettronicamente con connettore a pettine, regolazione volume e connettore a pettine per uscita COM - 100 - 70 - 50 V. Alimentazione 220 Vca. Dimensioni (HxLxP) 81 x 132 x 355 mm, peso 4,4kg. Inseribile in contenitore CAMD5, fino ad un massimo di 5 amplificatori.