/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Alloggiamenti e ferramenta

    19in Housing for VARIODYN D1 Comprio

    Interrotto

    Housing for the SAA small system Comprio without swivel frame.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Housing for the SAA small system Comprio without swivel frame.The housing can be used as a stand housing or for wall mounting. It has a height of 12 U and a footprint of 600 mm x 600 mm and is used to accommodate a control unit Comprio, a four-channel amplifier 4XD125 with integrated emergency power supply, the corresponding batteries (up to 65 Ah) and a ventilation field. In addition, 3 height units are available, for example for the installation of additional components such as input devices. If more space is required, another solution from our stand cabinet range can be used.