/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Gruppo scatola posteriore CAB-4

    Interrotto

    Il gruppo armadio è costituito da due parti di base: una scatola posteriore e una porta di blocco. La scatola posteriore è stata progettata per offrire facilità di accesso all’installatore. Armadi disponibili in nero o rosso, con o senza finestre.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il gruppo armadio è costituito da due parti di base: una scatola posteriore e una porta di blocco. La scatola posteriore è stata progettata per offrire facilità di accesso all’installatore. Armadi disponibili in nero o rosso, con o senza finestre. Il modello con finestra offre una combinazione di gusto per accentuare l’arredamento dei lussuosi ambienti di una hall. Un gruppo armadio completo è costituito da: una porta, una scatola posteriore, una piastra della batteria opzionale e un loop di finitura semi-lavaggio opzionale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Disponibile in nero o rosso
    • Disponibile in uno, due e tre livello con varie dimensioni (AA, A, B, C)
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: S635
    • Certificato ULC: S635
    • MEA: 317-01-E, 345-02-E
    • CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • Certificazione FM
    • FDNY: COA n. 6085, COA n. 6098
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER