Alloggiamenti e ferramenta
Sportello di comando audio serie CAB-4
Notifer presenta le porte di comando audio della serie CAB-4, progettate per essere utilizzate con chassis CA-2 montato nelle prime due file superiori.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il Notifier ha progettato pannelli di rilevazione incendi utilizzando acciaio calibro 16. Il gruppo armadio è costituito da due parti: una scatola nera e una porta di blocco. Le porte dell’armadio sono disponibili in diverse dimensioni, ad esempio a due livelli, a tre livelli e a quattro livelli, le quali vengono utilizzate per il montaggio con chassis CA-2 nelle due file superiori.
Caratteristiche e vantaggi:- Queste porte dell’armadio sono disponibili in nero o in rosso
- Disponibile in tre misure “B” o a due livelli,
- “C” o a tre livelli e
- “D” o a quattro livelli
- CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
- FDNY: COA n. 6085, COA n. 6098
- Certificazione FM
- MEA: 317-01-E, 345-02-E
- Certificazione UL: S635
- Certificato ULC: S635
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER