/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Armadio serie CAB-4-DR-AA

    Interrotto

    Armadio serie CAB-4 per pannelli di rilevazione incendi NOTIFIER realizzato in acciaio calibro 16

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Armadio Serie CAB-4 per pannelli di rilevazione incendi Notifier realizzato in acciaio calibro 16. Il gruppo armadio è costituito da due parti di base: una scatola posteriore e una porta di blocco. Armadi disponibili in nero o rosso, con o senza finestre. Il modello con finestra offre una combinazione di gusto per accentuare l’arredamento dei lussuosi ambienti di una hall. La porta con serratura a chiave è dotata di una cerniera a perno, due chiavi e l’hardware necessario per montare la porta sulla scatola posteriore. La scatola posteriore è stata progettata per facilitare l’inserimento dell’installatore. I detonatori sono posizionati in numerosi punti per aiutare l’installatore a portare un condotto nell’alloggiamento con un minimo di difficoltà. Cerniere a destra o a sinistra, selezionabili sul campo. La porta si apre di 180°. Gli armadi sono disposti in quattro dimensioni standard, da A (un livello) a D (quattro livelli), più un mini armadio (AA, un livello senza scomparto batteria). Consultare le informazioni ordine. È disponibile un’opzione con loop di finitura per il montaggio a semi filo. Ponte per chassis disponibile per l'assemblaggio di più chassis CHS-4 esterni alla scatola posteriore. Certificato per applicazioni sismiche se utilizzato con il kit di montaggio sismico appropriato.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Porta con chiave chiusa
    • Cerniere a destra o a sinistra, selezionabili sul campo. La porta si apre di 180°
    • Quattro dimensioni standard
    • Un’opzione loop di finitura
    • Ponte chassis
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: S635
    • Certificato ULC: S635
    • MEA: 317-01-E, 345-02-E
    • CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • Certificazione FM
    • FDNY: COA n. 6085, COA n. 6098
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER