/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Armadio serie CAB-4-DR-B

    DR-B4 è un armadio a due livelli, misura “B” serie CAB-4 per pannelli di rilevazione incendi Notifier.

    Panoramica

    DR-B4 è un armadio a due livelli, misura “B” serie CAB-4 per pannelli di rilevazione incendi Notifier. Questi armadi sono realizzati in acciaio calibro 16. Il gruppo armadio è costituito da due parti di base: una scatola posteriore e una porta di blocco. Armadi disponibili in nero o rosso, con o senza finestre. Il modello con finestra offre una combinazione di gusto per accentuare l’arredamento dei lussuosi ambienti di una hall. La scatola posteriore è stata progettata per facilitare l’inserimento dell’installatore. I detonatori sono posizionati in numerosi punti per aiutare l’installatore a portare un condotto nell’alloggiamento con un minimo di difficoltà.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Realizzato in acciaio calibro 16
    • Disponibile in nero o rosso
    • Opzione per finestre
    • Certificato per applicazioni sismiche se utilizzato con il kit di montaggio sismico appropriato
    Certificazioni:
    • DN-6857:C2 6/19/2012
    • DN-6857:C2 G-190
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER