/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Gruppo porta dimensione D

    Tutti gli armadi per i pannelli di rilevazione incendi Notifier sono realizzati in acciaio calibro 16. Il gruppo armadio è costituito da due parti di base: una scatola posteriore e una porta di blocco.

    Panoramica

    Tutti gli armadi per i pannelli di rilevazione incendi Notifier sono realizzati in acciaio calibro 16. Il gruppo armadio è costituito da due parti di base: una scatola posteriore e una porta di blocco. Armadi disponibili in nero o rosso, con o senza finestre. Il modello con finestra offre una combinazione di gusto per accentuare l’arredamento dei lussuosi ambienti di una hall.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Utilizza due doppini intrecciati non schermati in “rame secco” da 16 a 26 AWG (da 1,3 a 0,13 mm2).
    • In grado di trasportare trasmissione full duplex con velocità di trasmissione dati fino a 57,6 Kbaud in ogni direzione su una distanza fino a 10.000 piedi (3048 m).
    • Ogni collegamento di trasmissione full duplex richiede un DPI-232 su ciascuna estremità delle due coppie.
    • Ciascuna coppia di cavi è collegata ai terminali del trasmettitore (+TX, – TX) del DPI-232 su un’estremità e ai terminali del ricevitore (+RX, –RX) del DPI-232 sull’altra estremità.
    • Ogni DPI-232 supervisiona i guasti di terra sulla coppia di cavi collegata ai morsetti +TX e –TX. Il rilevatore di guasto verso terra è dotato di un indicatore LED e di contatti di guasto a C.
    • I terminali a pannello/periferici sono isolati elettricamente dai terminali a doppino intrecciato.
    • Dotato di un interruttore per il risparmio di energia che consente il risparmio energetico a velocità dati inferiori fino a 9.600 baud. Velocità dati superiori a 9.600 baud richiedono la posizione dell’interruttore di impostazione su “57,6”.
    • Si collega a una presa a muro da 120 V CA e fornisce +24 VDC per alimentare il modem DPI-232. Questa alimentazione deve essere utilizzata quando il modem non viene alimentato direttamente da un pannello di rilevazione incendi o da un’altra alimentazione con limite di alimentazione omologato UL. Elencato per la segnalazione antincendio.
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: S635
    • Certificato ULC: S635
    • MEA: 317-01-E, 345-02-E
    • CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • Certificazione FM
    • FDNY: COA n. 6085, COA n. 6098
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER