Alloggiamenti e ferramenta
Dispositivo di trasmissione DS 6750 PSTN/IP
I dispositivi di trasmissione PSTN/IP DS 6750 trasmettono messaggi dai sistemi di allarme tramite la rete di comunicazione PSTN pubblica/privata e come interfaccia con il sistema remoto, ad es. sistemi di gestione collegati a rete pubblica/privata.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I dispositivi di trasmissione PSTN/IP DS 6750 vengono utilizzati per trasmettere messaggi dai sistemi di allarme pericolo tramite reti di comunicazione PSTN pubbliche e private e come interfaccia con sistemi remoti come i sistemi di gestione collegati tramite reti pubbliche o private. La parametrizzazione remota e la manutenzione remota sono possibili tramite questo dispositivo quando utilizzato in centri di allarme di pericolo compatibili.
Questo dispositivo di trasmissione può essere installato come modulo di integrazione nell’alloggiamento del pannello di controllo e sono disponibili anche due varianti di alloggiamento per il funzionamento autonomo o l’installazione remota. Con questi dispositivi di trasmissione è possibile collegare fino a 2 image centre (BZ) tramite TCP/IP (Ethernet) e la comunicazione avviene utilizzando il protocollo VdS 2465-S2 tramite una connessione TCP/IP stabilita. Il centro immagini si comporta verso la DS 6750 come un centro di sorveglianza in conformità con VdS 2471 e 2465-S2.
Caratteristiche e vantaggi:- Accoppiamento centrale tramite interfaccia seriale, BUS-2 e I-BUS
- Autorizzazione selettiva alla manutenzione remota
- Controllo flessibile del relè di segnalazione
- Le prestazioni degli allarmi vocali AWAG sono dotate di connessione Ethernet
- Monitoraggio della linea dell’interfaccia Ethernet
- Le prestazioni di IQ Multi-access sono dotate di connessione Ethernet
- Approvazione EN 54-21
- Approvazione VdS
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER