Alloggiamenti e ferramenta
Armadio Gamewell serie D4
Gli armadi serie D4 sono progettati per ospitare gli amplificatori della serie AA per l’evacuazione di emergenza E3 Series® Classic di Gamewell-FCI e gli alimentatori chassis di Honeywell Power Products. Realizzati in acciaio calibro 16.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli armadi serie D4 sono progettati per ospitare gli amplificatori della serie AA per l’evacuazione di emergenza E3 Series® Classic di Gamewell-FCI e gli alimentatori chassis di Honeywell Power Products. Realizzati in acciaio calibro 16. Il gruppo armadio è costituito da due parti: una scatola posteriore e una porta fissa di blocco.
La porta con serratura a chiave include una cerniera a perno, due chiavi e hardware utilizzati per montare la porta sulla scatola posteriore. La porta offre cerniere opzionali destra o sinistra per semplificare l’installazione. I fori dell’alloggiamentio sono posizionati in numerosi punti, in modo che l’installatore possa portare un condotto all’interno dell’alloggiamento. Gli armadi sono disponibili in nero e rosso. Questa selezione offre un accento elegante e classico all’arredamento della hall e delle aree di accoglienza dell’edificio. Il design flessibile della scatola posteriore consente di installare e manutenere facilmente gli armadi in una varietà di opzioni di costruzione.
Caratteristiche e vantaggi:- Costruito in scatola posteriore in acciaio calibro 16 con offset del solco integrale
- Include un fermo a quarto di giro scanalato e un blocco a chiave
- Offre una porta di apertura a 90° con spazio libero zero; porta di apertura a 180° con spazio libero completo
- Contiene la scatola posteriore e i prigionieri di terra della porta forniscono una terra a terra positiva
- Offre porte rimovibili con cerniere pressofuse in zinco
- Certificazione FM: 3022355
- Approvato dalla MEA, Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York: COA# 6077
- CSFM: 7165-1703:0125
- Riferimento della certificazione VMC: VMA-45894-02C
- Certificazione ISO 9001
Altro
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER