/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    HEPZPRM Staffa per montaggio su parapetto/soffitto

    Interrotto

    Le staffe per montaggio su parapetto/soffitto HEPZPRM consentono l'installazione sicura delle telecamere su un'ampia varietà di superfici piane e orizzontali, fornendo ulteriore flessibilità per i sistemi di sorveglianza.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le staffe per montaggio su parapetto/soffitto HEPZPRM consentono l'installazione sicura delle telecamere su un'ampia varietà di superfici piane e orizzontali, fornendo ulteriore flessibilità per i sistemi di sorveglianza. Progettate per un'installazione semplice e veloce, queste staffe sono realizzate in acciaio inossidabile AISI 316L elettrolucidato, assicurando massima robustezza, protezione e resistenza alla corrosione.

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Installazione facile e veloce

    • Progettazione semplice e modulare

    • Struttura in acciaio inox AISI 316L

    • Applicazioni interne o esterne

    • Supporto di carichi tra 40 e 50 kg (88 e 110 libbre)

    • Resistenza alla corrosione

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security