/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Alloggiamenti e ferramenta

    Power supply extension for DXc1-M and DXc2-M

    Interrotto

    Power supply extension for DXc1-M and DXc2-M

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    With this power supply extension, the battery capacity of the BMZ is increased by 17Ah. It is attached directly under the BMZ.

    It consists of:

    - an expansion housing made of metal with an integrated 24V / 3A power supply unit.

    It has space for 2 x 12V / 17Ah batteries.

    - 2 dummy covers made of plastic

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS